Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

22/10/2013 | Optimisez les performances de vos machines avec la technologie novatrice Glide Screw™ de Thomson

22/10/2013, WOLFSCHLUGEN, Allemagne – Thomson lance le Glide Screw™ - une nouvelle solution de mouvement linéaire mécanique qui conjugue les caractéristiques d’un palier linéaire et d’une vis-mère dans une seule et même structure compacte. La conception de palier linéaire et de vis-mère pré-alignés et intégrés du Glide Screw permet de contrôler en douceur et silence un couple de charge de moment ou une charge latérale sans support supplémentaire. La conception simplifiée du Glide Screw facilite l’installation et simplifie la nomenclature, tandis que le bloc de lubrification intégré supprime tout besoin d’entretien. Outre les nombreuses configurations et dimensions métriques/ impériales immédiatement disponibles en stock, Thomson propose un service rapide d’exécution de diamètres, configurations et pas de filet sur mesure, afin de répondre aux besoins uniques de chaque application. Le site www.thomsonlinear.com/glidescrew contient des vidéos d’explication, des animations 3D et des documents techniques. Les ingénieurs d’application Thomson se tiennent par ailleurs à disposition pour aider les ingénieurs d’études à configurer la solution Glide Screw la mieux adaptée à leurs besoins.

« L’ambition de tout ingénieur est d’éliminer les composants, de rationnaliser la conception, de simplifier l’installation et de minimiser les exigences d’entretien, en vue de concevoir des machines aux performances supérieures, synonymes d’avantage concurrentiel » explique Ben Gambrel, directeur du marketing, Groupe Composants linéaires. « Le Glide Screw allie les avantages clés des technologies de palier linéaire et de vis-mère : nous sommes ainsi parvenus à créer une nouvelle catégorie de technologie qui facilite la conception et la fabrication des machines. Le Glide Screw élimine les surfaces de référence, les problèmes d’alignement du système et même la lubrification. Il s’agit donc là d’une solution prête à l’emploi, facile à installer et qui n’exige quasiment aucune maintenance. »

Comme le Glide Screw fait office de système de commande et de guide linéaire, les composants sont parfaitement alignés et ne se bloquent pas. Résultat : une installation simplifiée et des composants d’intégration qui ne nécessitent pas de caractéristiques géométriques à haute tolérance. La conception unique du modèle Glide Screw lui permet de gérer les charges axiales, radiales et de moment sans guidage supplémentaire. Il en résulte une conception efficace et compacte, facile à installer et dont les besoins de maintenance sont sensiblement réduits par rapport aux solutions traditionnelles.

La conception et les performances du Glide Screw vont de pair avec une construction robuste en plastique et acier inoxydable de qualité de roulement : le modèle convient donc idéalement aux pompes tous fluides à l’impression ou à la gravure 3D, à l’automatisation des laboratoires et aux diagnostics, ainsi qu’à l’imagerie médicale, aux Machines de stockage et à d’innombrables autres applications nécessitant un mouvement linéaire régulier et fiable. Les configurations supplémentaires disponibles permettent de prolonger la durée de vie et la fiabilité des équipements à des températures maximum de 175° C, facilitent les opérations en salles blanches jusqu’à la classe 1000 et répondent aux exigences les plus strictes des équipements de transformation alimentaire et d’emballage.

À propos de Thomson

Fort de plus de 60 ans d’expertise dans le domaine de la technologie de commande, Thomson est le leader incontesté du secteur de la fabrication de paliers Ball Bushing® et de rails de guidage profilés, d'arbres 60 Case®, de vis sphériques rectifiées et roulées de précision, d'actionneurs linéaires, d'engrenages, d'embrayages, de freins, de systèmes linéaires et autres accessoires annexes. Depuis l’invention de son roulement linéaire Ball Bushing en 1945, Thomson n’a cessé de fixer de nouvelles références en matière de solutions de commande d'entraînement à destination d’entreprises issues d’un grand nombre de secteurs, parmi lesquels l'aéronautique et l'armement. Thomson Industries, Inc. dispose de sites de production en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, ainsi que d'un réseau mondial composé de plus de 2000 distributeurs.

Zum Seitenanfang