Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

10/07/2013 | Le nouveau verin lineaire electrique Max Jac® IP69K de Thomson offre des performances de roubustesse et de fiabilite dans des conditions extremes

10/07/2013, KRISTIANSTAD, SUEDE - Thomson presente le Max Jac®, un verin lineaire de fabrication robuste confu pour obtenir d'excellents resultats dans des conditions extremes.

Le Max Jac de Thomson est conçu pour fonctionner en pratique sans entretien tout en restant precis dans les conditions les plus dures. Le Max Jac est equipe d'interface et de tube d'extension en acier inoxydable lui evitant tous risques de fuites et ainsi d'obtenir une classe de protection IP69K. De plus, un system de donnee de positionnement sans contact garantit une precision dans le temps et elimine tout besoin de recalibrage. Afin de garantir sa solidite, le Max Jac a ete soumis avec succes a des tests rigoureux durant lesquels il a resiste a :

  • 500 heures de pulverisation d'eau salee
  • une exposition a des substances agressives comme des engrais, de l'acide, de l'huile, de la graisse et des agents nettoyants
  • des tests de vibration
  • des temperatures extremes comprises entre -40°C to +85°C.

Hakan Persson, responsable produit chez Thomson Actuators declare : « Le Max Jac permet des courses comprises entre 50 et 300 mm, avec une vitesse potentielle de 60mm/scd, ce qui donne un excellent rapport vitesse, temps et course. Grace aux toutes dernieres innovations technologiques et aux meilleurs materiaux existants, Thomson a cree un verin lineaire electrique specifiquement confu pour des conditions extremes lors d'utilisations tous terrains, par example des epandeurs d'engrais, de sel et de sable, des utilisations en ensemencement ou d'autres utilisations en milieu marin, petrolier, ferroviaire, minier ou tout autre domaine ou il sera expose a de grandes quantites d'eau ou a des substances agressives.»

Le Max Jac peut etre personnalise par les ingenieurs de Thomson afin de le faire correspondre a des utilisations tres variees. II est livre avec la possibility d'une sortie codeur numerique ou analogique, ainsi qu'avec des vis sans fin a trapezoidale ou avec des vis a billes, pour s'adapter aux exigences de l'utilisation prevue. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.thomsonlinear.com/maxjac

A propos de Thomson

Fort de plus de 60 ans d'expertise dans le domaine de la technologie d'entrainement, Thomson est le leader inconteste du secteur pour la fabrication de paliers Ball Bushing® et de rails de guidage profiles, d'arbres 60 Case®, de a billes rectifiees et roulees de precision, d'actionneurs lineaires, d'engrenages, d'embrayages, de freins, de systemes lineaires et des accessoires correspondants. Depuis l'invention de son roulement lineaire Ball Bushing en 1945, Thomson n'a cesse de fixer de nouvelles references en matiere de solutions de commande d'entrainement a destination d'entreprises issues d'un grand nombre de secteurs, parmi lesquels l'aeronautique et l'armement. Thomson Industries, Inc. dispose de sites de production en Amerique du Nord, en Europe et en Asie, ainsi que d'un reseau mondial compose de plus de 2 000 distributeurs.

Zum Seitenanfang