Skip to content Skip to navigation
Nakrętki MTS z mocowaniem kołnierzowym

Nakrętki MTS z mocowaniem kołnierzowym

W wielu aplikacjach kasowanie luzu po prostu nie jest wymagane. Do takich zastosowań Thomson BSA oferuje nakrętki MTS Supernut®. Model MTS łączy prostotę konstrukcji z efektywnością dzięki integralnemu mocowaniu kołnierzowemu na korpusie nakrętki. Nasz firmowy acetal zapewnia doskonałą smarowność, płynny posuw, stabilność wymiarów i minimalne zużycie. Nakrętki dostępne w szerokim zakresie rozmiarów dla śrub o średnicach od 3/16" do 3/4".  Niskie tarcie i niska cena.  Dokładne pozycjonowanie – do 0,003 cala na stopę (0,25 mm/m) ze śrubami pociągowymi firmy Thomson BSA.

Przegląd

Pozwól firmie Thomson pomóc w dokonaniu wyboru!

Dane techniczne nakrętek MTS z mocowaniem kołnierzowym (jednostki metryczne)

Śr.
(mm)
Skok (mm)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45
10 X X X X X X X
12 X X X X X X X X
16 X X X X X X
20 X X X X X X

Dane techniczne nakrętek MTS z mocowaniem kołnierzowym (jednostki brytyjskie)

Śr.
(cale)
Skok (w calach, chyba że podano inaczej)
0,050 0,0625 0,063 2
mm
0,083 0,100 0,125 4
mm
0,167 0,200 0,250 0,375 0,500 0,800 1,00 1,20 2,00
3/16 X
1/4 X X X X
5/16 X X X X
3/8 X X X X X X X X X X X X
7/16 X X X
1/2 X X X X X X X
5/8 X  X X X X X
3/4 X X X X X X X

Nakrętki MTS z mocowaniem kołnierzowym – najważniejsze informacje


  • Rozmiary od 3/16 cala do 3/4 cala
  • Luz poniżej 0,010 cala (0,25 mm)
  • Dokładne pozycjonowanie – do 0,003 cala na stopę (0,25 mm/m) ze śrubami pociągowymi firmy Thomson BSA
  • Niskie koszty
  • Niskie tarcie

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

CAD modele