MBF-50U24-M30-L

MBF-50U24-M30-L
MBF-50U24-M30-L

Brake, Friction, Metric Brake, MBF-50, 125 mm Outside Diameter, 30 mm Bore, 24 Vdc, 45 Nm Static Torque, Long Hub


  • These units are available for low, medium and high volumes.
  • Zero Backlash design
  • Static or Dynamic engagement
  • RoHS compliant

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[A]125 mm
[B]61.3 mm
[C] Hub ID Ø, Min/Max30 mm 
[D] Max3 mm 
[E] Max8 mm 
[F]150 mm
[G]62 mm
[H]24 mm
[J]7 mm
[K]3.6 mm
[L]137 mm
[N]49 mm

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
FunctionBrake 
MaterialSteel 
Motion TypeHolding 
OptionLong Hub 
Size50 
Voltage24 Vdc 
Weight2 kg

Performans

PerformansDeğer
Static Torque45 Nm

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?