LC1600N24-250430NE - Eski Ürün

Ürün LC1600N24-250430NE artık kullanılmayan bir öğe. Başka sorularınız varsa bizimle iletişime geçin.

LC1600N24-250430NE
LC1600N24-250430NE

Lifting Column, LC, Lead Screw Drive, 24 Vdc, 250 mm Stroke, 1600 N, Encoder


  • Low weight and quiet operation
  • Self supporting column in extruded anodized aluminum
  • High load torque capability
  • Maintenance free for life
  • Thomson Whispertrak™ drive technology

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[L]430 mm
[S]250 mm

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
Cable length1900 mm
ConnectionFlying Leads 
Connector TypeMolex 8 pin plug 
DriveLead Screw 
FeedbackEncoder 
IP RatingIP44 
Nominal Stroke250 mm
Temperature Max0 °C
Temperature Min40 °C
Voltage24 Vdc 
Weight9.9 kg

Performans

performance graphic
PerformansDeğer
Duty Cyle10 %
Load, Dynamic1600 N
Travel Rate @ Full Load6.5 mm/s
Travel Rate @ No Load11 mm/s

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?