Skip to content Skip to navigation
WHZ (SPEEDLine) Unidade de elevação linear

WHZ (Speedline) Unidade de Elevação Linear

As unidades WHZ eixo-Z SPEEDLine da Thomson são projetadas especificamente para movimentos verticais. Com uma montagem vertical que reduz a massa de carga em toda a parte e o projeto de percurso curto, movimentos altamente dinâmicos podem ser obtidos.

Visão geral

Especificações de WHZ:

Especificações/tamanho do eixo WHZ50 WHZ80
Tamanho do perfil (L x A): mm (pol) 50 x 50 (2,0 x 2,0) 80 x 80 (3,2 x 3,2)
Tipo de correia 16 ATL 5 32 ATL 5
Comprimento máximo de curso: mm (pol) 1.500 (59) 3.000 (118)
Velocidade linear máx.: m/s (pol/s) 6,5 (256) 10 (394)
Aceleração máxima: m/s2 (pol/s2) 40 (1,575) 40 (1,575)
Repetibilidade: ± mm (pol) 0,05 (0,002) 0,05 (0,002)
Velocidade máx. de entrada: rpm (rev/s) 3,250 (54) 3,000 (50)
Limites da temperatura de operação: °C (°F) 0 a 80 (32 a 176) 0 a 80 (32 a 176)
Carga dinâmica máx. (Fx): N (lbf) 670 (151) 1,480 (333)
Carga dinâmica máx. (Fy): N (lbf) 415 (93) 882 (198)
Carga dinâmica máx. (Fz):N (lbf) 730 (164) 2,100 (472)
Torque da carga dinâmica máx. (Mx): Nm (lbf-pol) 16 (142) 75 (664)
Torque da carga dinâmica máx. (My): Nm (lbf-pol) 87 (770) 230 (2,036)
Torque de carga dinâmica máx. (Mz): Nm (lbf-pol) 50 (443) 100 (885)
Força máx. do eixo do drive (Frd): N (lbf) 150 (34) 500 (112)
Torque do eixo do drive máx. (Mta): Nm (lbf-pol) 17 (151) 50 (443)
Diâmetro da polia: mm (pol)/th> 38,2 (1,5) 63,66 (2,5)
Curso por revolução do eixo: mm (pol) 120 (4,7) 200 (7,9)
Peso: kg (lb)
da unidade com curso zero
de cada 100 mm de curso
de cada caixa de estação de drive

4,5 (9,9)
0,42 (0,9)
2,90 (6,4)

11,20 (24,7)
0,91 (2,0)
6,65 (14,7)

Destaques de recursos de WHZ:

  • Pode ser instalado em todas as direções
  • Drive da correia
  • Guias de roda externas
  • Tensionamento de correia ajustável
  • Carretas unitárias ou duplas

Destaques de opcionais de WHZ:

  • Ponte de potência de deslizamento livre
  • Ponte de potência longa
  • Eixo conjunto universal
  • Drive de correia sincronizador
  • Interruptores de limite mecânicos
  • Codificador do eixo
  • Limpadores montados disponíveis
Localizar um produto

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top