Skip to content Skip to navigation
Unidade de correia MLSM80Z (FORCELine), esfera guiada

Unidades de Correia MLSM80Z (Forceline), Esfera Guiada

A guia de posicionamento FORCELine MLSM80Z é projetada com um sistema de guia SPEEDLine extremamente rápido. Com sua bem sucedida capa de plástico patenteada, essas unidades podem ser instaladas em praticamente qualquer direção. A superfície da ponte de potência da unidade é projetada com T-slots em espaçamento similar permitindo uma montagem X-Y fácil de guindaste ou sistemas cartesianos.

Visão geral

Especificações de MLSM80Z:

Especificações/tamanho do eixo MLSM80Z
Tamanho do Perfil (L x A): mm (pol) 240 x 85 (9,5 x 3,4)
Tipo de correia: 75 ATL 10
Comprimento máximo de curso: mm (pol) 5.900 (232)
Velocidade linear máx.: m/s (pol/s) 5 (197)
Aceleração máxima: m/s2, pol/s2 20 (787)
Repetibilidade: ± mm (pol) 0,05 (0,002)
Velocidade máx. de entrada: rpm (rev/s) 1.500 (25)
Temperatura de operação: °C (°F) 0 a 80 (32 a 176)
Carga dinâmica máx. (Fx): N (lbf) 5.000 (1.124)
Carga dinâmica máx. (Fy): N (lbf)
unidade completa
6.400 (1.439)
Carga dinâmica máx. (Fz): N (lbf)
unidade completa
6.400 (1.439)
Torque dinâmico máx. (Mx): Nm (lbf-pol)
unidade completa
600 (5.311)
Torque dinâmico máx. (My): Nm (lbf-pol)
unidade completa
720 (6.373)
Torque dinâmico máx. (Mz): Nm (lbf-pol) 720 (6.373)
Força máx. do eixo do drive: N (lbf) 700 (157)
Torque máx. do eixo do drive: Nm (lbf-pol) 150 (1.328)
Diâmetro da polia: mm (pol) 63,66 (2,51)
Curso por revolução do eixo: mm (pol) 200 (7,9)
Peso: kg (lb)
unidade com curso zero
cada 100 mm de curso
cada carro de transporte

30,8 (67,9)
2,2 (4,85)
9,6 (21,2)

Destaques de recursos de MLSM80Z:

  • Quatro grampos de montagem incluídos
  • Tensionamento de correia ajustável
  • Projeto de lubrificação central
  • Carros de transporte duplos
Localizar um produto

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

  • Modelos de fluxo de peças 2D/3D configuráveis
  • Modelos configuráveis de componentes sólidos 2D/3D
  • Modelos 2D/3D PartServer configuráveis
  • Downloads de arquivos de modelo 2D/3D estático
WLSM ForceLine Linear Motion Systems
back to top