Skip to content Skip to navigation
Unidades lineares MLSM (FORCELine)

Unidades Lineares MLSM (Forceline)

Os deslizamentos de posicionamento MLSM60D/80D (FORCELine) da Thomson vêm com um sistema patenteado de guia e suporte de parafuso. Os guias são separados e posicionados a um ângulo de 45° para reduzir a altura geral. Com a banda da tampa de plástico patenteada, essas unidades podem ser instaladas em quase qualquer direção.

Visão geral

Especificações de MLSM:

Especificações/tamanho do eixo MLSM60D MLSM80D
Tamanho do perfil (LxA): mm (pol) 160 x 65 (6,3 x 2,6) 240 x 85 (9,5 x 3,4)
Tipo de parafuso parafuso esférico com porcas duplas parafuso esférico com porcas duplas
Comprimento máximo de curso: mm (pol) 5.500 (217) 5.200 (205)
Velocidade linear máx.: m/s (pol/s) 2,5 (98) 2 (79)
Aceleração máxima: m/s2 (pol/s2) 20 (787) 20 (787)
Repetibilidade: ± mm (pol) 0,01 (0,0004) 0,01 (0,0004)
Velocidade máx. de entrada: rpm (rev/s) 3.000 (50) 3.000 (50)
Temperatura de operação: °C (°F) 0 - 80 (32 - 176) 0 - 80 (32 - 176)
Carga dinâmica máx. (Fx): N (lbf) 5.000 (1.124) passo de 50, 10, 20 mm:
12.000 (2.698)
passo de 40 mm:
8.000 (1.799)
Carga dinâmica máx. (Fy): N (lbf)
unidade completa
6.000 (1.349) 8.000 (1.799)
Carga dinâmica máx. (Fz): N (lbf)
unidade completa
6.000 (1.349) 8.000 (1.799)
Torque dinâmico máx. (Mx): Nm (lbf-pol)
unidade completa
400 (3.540) 780 (6.904)
Torque dinâmico máx. (My): Nm
unidade completa
460 (4.071) 900 (7.966)
Torque dinâmico máx. (Mz): Nm (lbf-pol)
unidade completa
460 (4.071) 900 (7.966)
Força máx. do eixo do drive (Frd): N (lbf) 350 (78,7) 700 (157,4)
Torque do eixo do drive máx. (Mta): Nm (lbf-pol) 60 (531) 85 (752)
Diâmetro do parafuso: mm (pol) 25 (1,0) 32 (1,3)
Passo do parafuso: mm (pol) 5, 10, 20, 50
(0,2, 0,4, 0,8, 2,0)
5, 10, 20, 40
(0,2, 0,4, 0,8, 1,6)
Peso: kg (lb)
da unidade com curso zero
de cada carro de transporte
14,40 (2,2)
1,65 (3,6)
5,70 (12,6)
29,5 (65,0)
2,7 (6,0)
11,5 (25,4)

Destaques de recursos de MLSM:

  • Pode ser instalado em todas as direções
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado
  • Suportes de parafuso incluídos em todas as unidades conforme necessário
  • Lubrificação central de todas as peças conforme necessário
  • Quatro grampos de montagem incluídos

Destaques de opcionais de MLSM:

  • Carro de transporte padrão único
  • Carro de transporte longo único
  • Carros de transporte padrão duplos
Localizar um produto

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

  • Modelos de fluxo de peças 2D/3D configuráveis
  • Modelos configuráveis de componentes sólidos 2D/3D
  • Modelos 2D/3D PartServer configuráveis
  • Downloads de arquivos de modelo 2D/3D estático
MLSM ForceLine Linear Motion Systems
back to top