R1520-2

R1520-2
R1520-2

BALL NUT, Superseded

each**

  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Refer to item: 8115-448-056

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]5.26 in
[B]1.005 in
[C]2.621 in
[D]3.4 in
[E]1.576 in
[F]1.68 in
[TH]2 1/4-20 UN-2A 
Diâmetro do parafuso, nominal1.5 in
percurso por rev. do eixo2 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoAlavanca coletora 
FlangeVendido separadamente 
MaterialSteel 
Number of Circuits
Pré-cargaNão pré-carregado 
Temperature Max300 °F
Weight67 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima29000 lbf
Carga, dinâmica7600 lbf
Torque para levantar 1 libra0.35 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: