PR1520
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Ball Screw Only, Rosca laminada, Legacy Style, 1.500 in X 2.000 in, RH, 0.003 in/ft Lead Accuracy, Steel, 144 in Long
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
- Apenas parafuso, sem porca esférica
- Produto Legacy
- Produto Legacy
- Os parafusos devem ser usinados para se encaixarem nos rolamentos do suporte da extremidade. Os parafusos podem ser encomendados com extremidades usinadas, montadas com porcas de esferas e/ou mancais de apoio.
- Envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.