R1520-2

R1520-2
R1520-2

BALL NUT, Superseded

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8115-448-056

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]5.26 in
[B]1.005 in
[C]2.621 in
[D]3.4 in
[E]1.576 in
[F]1.68 in
[TH]2 1/4-20 UN-2A 
corsa per giri dell’albero2 in
Diametro delle viti, nominale1.5 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
Number of Circuits
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 
Weight67 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo29000 lbf
Carico, dinamico7600 lbf
Coppia fino a un aumento di 1 libbra0.35 in-lbs

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: