R1520-2

R1520-2
R1520-2

BALL NUT, Superseded

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8115-448-056

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]5.26 in
[B]1.005 in
[C]2.621 in
[D]3.4 in
[E]1.576 in
[F]1.68 in
[TH]2 1/4-20 UN-2A 
déplacement par rotation d'arbre2 in
Diamètre de vis, nominal1.5 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
Number of Circuits
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Weight67 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.29000 lbf
Charge, dynamique7600 lbf
Couple de montage d'une livre0.35 in-lbs

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :