Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Łożysko Super Ball Bushing® jest standardem przemysłowym wśród samowyrównujących łożysk liniowych od ponad dwudziestu lat. To łożysko zapewnia trzy razy większe obciążenie lub 27 razy dłuższy okres żywotności niż konwencjonalne łożyska liniowe. Oprócz znacznego wzrostu możliwości obciążenia, łożysko Super Ball Bushing jest samowyrównujące, lekkie oraz reguluje się z niskim współczynnikiem tarcia. To szybka i łatwa możliwość zastąpienia zwykłych łożysk o dużym tarciu. Odporne na zużycie, skonstruowane z polimeru mocowania i tuleje zewnętrzne redukują bezwładność i hałas w krytycznych zastosowaniach wysokiej prędkości.
| Wersja łożyska | Miara anglosaska (in) | Miara metryczna (mm) |
|---|---|---|
| Rozmiary | 3/16" - 2" | 8mm - 50mm |
| Typy łożysk | Otwarte Zamknięte |
Otwarte Zamknięte |
| Typy łożysk dzielonych | Zamknięte Otwarte regulowane Zamknięte regulowane |
Otwarte Zamknięte Otwarte regulowane Zamknięte regulowane |
| Wersje łożysk dzielonych | Pojedyncze Podwójne |
Pojedyncze Podwójne |
| Obciążenie łożysk | Do 3000 lbf | Do 14 700 N |
| Wersje specjalne | Kulki nylonowe Zewnętrzne wybieraki Antykorozyjne |
Kulki nylonowe Wbudowane zabieraki Antykorozyjne |
| Self-lubricating Linear Bearing Pillow Blocks | 167 KB | |
| Super Metric Ball Bushing Bearing Cross Reference Sheet | 172 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].