Skip to content Skip to navigation
Bloki wspornikowe wałów

Bloki wspornikowe wałów

Bloki wspornikowe wałów są stosowane do wspierania zakończeń lub poszczególnych odcinków, gdzie obciążenie jest małe i niewielkie wygięcie wału nie stanowi problemu.  W przeciwieństwie do szyn wspornikowych wału, bloki nie pozwalają na przeprowadzenie łożysk Ball Bushing otwartego typu w kierunku wzdłużnym.  Bloki wspornikowe wałów pozwalają na zamocowanie wałów typu SB i wyeliminowanie potrzeby stosowania sworzni do utrzymania pozycji wałów.  W przypadku zastosowań bardzo precyzyjnych zaleca się przeprowadzenie wyrównania, aby wyeliminować efekt zmian powierzchni podstawy lub tolerancji produkcyjnych między wspornikami.

Przegląd

Dane techniczne bloków wspornikowych wałów

Wersja bloków wspornikowych Miara anglosaska (in) Miara metryczna (mm)
Rozmiary 0,25" - 2" 8mm - 40mm
Typy wsporników Standard
Niski profil
Kołnierzowy
Standard
Niski profil
Materiały wspornika Aluminium
Stal zgrzewna
Aluminium
Stal zgrzewna

Najważniejsze informacje o blokach wspornikowych


  • Bloki wspornikowe wałów typu SB pozwalają na zamocowanie wałów i wyeliminowanie potrzeby stosowania sworzni do utrzymania wałów w pozycji
  • Bloki wałów typu ASB, wyprodukowane z bardzo wytrzymałego aluminium wytłaczanego, zapewniają wspieranie zakończeń lub poszczególnych odcinków w zastosowaniach, w których obciążenia posiadają krawędź referencyjną z jednej strony podstawy
  • Kołnierzowe bloki wspornikowe wałów typu FSB zapewniają pionowy montaż bez konieczności stosowania specjalnych uchwytów adaptera

CAD modele


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads
back to top