Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Modele z napędem liniowym WB (BASELine) firmy Thomson (WB40/60) zapewniają większą niezawodność i wymagają niewielkiej obsługi. Dzięki jednej nakrętce z systemem kasowania luzu w profilu aluminiowym urządzenia te mogą być przykręcane bezpośrednio do ramy maszyny za pomocą taśm mocujących. Kompaktowy interfejs pomiędzy liniowym zespołem napędowym a silnikiem, zwany mostkiem mocy, ma teraz tę samą płaską konstrukcję, co we wcześniejszych wersjach.
Dane techniczne / rozmiar wału | WB40 | WB60 |
---|---|---|
Wymiary profilu (szer. x wys.): mm (cale) | 40 x 37 (1,6 x 1,5) | 60 x 59 (2,4 x 2,3) |
Maks. prędkość liniowa: m/s (cale/s) | 0,25 (9,8) | 1 (39,4) |
Powtarzalność: ± mm (cale) | 0,05 (0,002) | 0,05 (0,002) |
Maks. przyspieszenie: m/s2 (cale/s2) | 5 (197) | 5 (197) |
Maks. prędkość na wejściu: obr./min (obr./s) urządzenia ze śrubą z nakrętką kulkową urządzenia ze śrubą pociągową i nakrętką kompozytową |
3000 (50) 1500 (25) |
3000 (50) 1500 (25) |
Wartości graniczne temperatury pracy: °C (°F) | od 0 do 80 (od 32 do 176) | od 0 do 80 (od 32 do 176) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fx): N (funt-siła) urządzenia ze śrubą z nakrętką kulkową / urządzenia ze śrubą pociągową |
200 / 500 (45 / 112) | 2500 / 2500 (562 / 562) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fy): N (funt-siła) całe urządzenie |
200 (45) | 500 (112) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fz): N (funt-siła) całe urządzenie |
250 (56) | 650 (146) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Mx): Nm (funt-siła/cal) całe urządzenie |
6 (53) | 30 (266) |
Maks. obciążenie dynamiczne (My): Nm (funt-siła/cal) całe urządzenie |
15 (133) | 70 (620) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Mz): Nm (funt-siła/cal) całe urządzenie |
10 (89) | 50 (443) |
Maks. siła wału napędowego (Frd): N (funt-siła) | 80 (18) | 150 (34) |
Maks. siła wału napędowego (Mta): Nm (funt-siła/cal) | 1 (8,9) | 17 (150,5) |
Średnica śruby: mm (cale) | 12 (0,47) | 20 (0,79) |
Skok gwintu: mm (cale) urządzenia ze śrubą z nakrętką kulkową / urządzenia ze śrubą pociągową |
5 / 4,8 (0,2 / 0,19) | 5,20 / 8 (0,21 / 0,32) |
Waga: kg (funty) urządzenia przy zerowym suwie na każde 100 mm suwu każdego wózka |
1,07 (10,5) 0,30 (0,66) 0,45 (0,99) |
3,63 (8,0) 0,72 (1,6) 1,17 (2,6) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1586 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11678 KB |
BASELine WBx Mounting and Maintenance Instructions | 1332 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].