Skip to content Skip to navigation
Siłowniki liniowe Electrak 205

Siłowniki liniowe Electrak 205

Siłowniki Electrak 205 są wyposażone w funkcję wielostopniowego pozycjonowania za pomocą 10-cioobrotowego potencjometru zapewniającego precyzyjne sprzężenie zwrotne podczas korzystania z układami sterowania siłownikami firmy  Thomson. Za pomocą regulowanych wbudowanych wyłączników krańcowych można łatwo regulować zakres automatycznego wyłączenia ruchu. Całkowicie uszczelniony korpus i silnik zapewniając ochronę podzespołów wewnętrznych przed ciężkimi warunkami przemysłowymi.

Przegląd

Dane techniczne:

Parametry robocze Electrak 205
Napięcie zasilania (VAC) 115 V jednofazowe (60)
230 V jednofazowe (50/60) 
Maks. długość  skoku: mm (cale) 610 mm (24 cali)
Maks. obciążenie dynamiczne:  N (lbf) 6800 (1500) *z ograniczeniami
Maks. obciążenie statyczne:  N (lbf) 17800 (4000)
Maks. prędkość bez obciążenia:  mm/s (cale/s) 52 (2,05)
Maks. prędkość przy pełnym obciążeniu:
mm/s (cale/s)
44 (1,75)
Cykl pracy przy pełnym obciążeniu w
temperaturze 25 ºC (77 ºF)
25%
Typ śruby Kulowa
Temperatura robocza:  ºC (ºF) -25 do +65 (-15 do +150)
Klasa ochrony IP55
Pasujące moduły sterowania Zależne od modelu
Skorzystaj z naszego przewodnika wyboru produktów, aby dokonać właściwego wyboru

Cechy serii Electrak 205

  • Rura wysuwana ze stali nierdzewnej
  • Układ napędowy ze śrubą kulową
  • Hamulec elektryczny zapewniający dokładne pozycjonowanie
  • Silnik z wyłącznikiem termicznym
  • Regulowane wyłączniki krańcowe końca skoku
  • Kabłąk tylny do montażu sworzeń - sworzeń
  • Potencjometr 10 k (385 Ω/cal)
  • Uniwersalny zacisk montażowy do mocowania rury
  • Trwałe metalowe przekładnie zębate czołowe
  • Bezobsługowe

MODELE CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top