Skip to content Skip to navigation
Precyzyjne siłowniki liniowe PC-Series

Precyzyjne siłowniki liniowe PC-Series

Nowe siłowniki elektryczne Thomson PC Series zapewniają nadzwyczajną wydajność, a jednocześnie pozwalają oszczędzać czas i pieniądze dzięki łatwemu doborowi produktu według wymiaru, szybkiej i bezproblemowej instalacji, a także małej ilości koniecznych prac konserwacyjnych.

Zindywidualizuj posiadane rozwiązanie, wybierając siłowniki o najdłuższej w branży długości skoku. Skorzystaj z systemu montażowego pozwalającego na błyskawiczne rozpoczęcie eksploatacji, który umożliwia współpracę z ponad 600 rodzajami i wielkościami silników. Wyjątkowa gęstość mocy, jaką charakteryzują się siłowniki PC Series, pozwala tworzyć cichsze i mniejsze maszyny.

NOWOŚĆ! Nagranie seminarium internetowego (PC-Series): Zastąp układy pneumatyczne siłownikami elektrycznymi >

Przegląd

Firma Thomson pomaga dokonać trafnego wyboru!

Dane techniczne produktów PC-Series

DANE TECHNICZNE PC 25 PC 32 PC 40
Typ śruby kulowa śruba pociągowa kulowa śruba pociągowa kulowa śruba pociągowa
Maks. obciążenie (Fx): N (funt-siła) 1250 (281) 3200 (719) 6000 (1349)
Maks. skok: mm (cal) 600 (23,6) 1200 (47,2) 1200 (47,2)
Maks. prędkość: m/s (stopa/s) 1,33 (4,5) 1,00 (3,3) 1,66 (5,5)
Wymiary profilu (szer. x wys.): mm (cal) 34 x 34
(1,3 x 1,3)
45 x 45
(1,8 x 1,8)
55 x 55
(2,2 x 2,2)
Średnica śruby: mm (cal) 10 (0,39) 12 (0,47) 20 (0,79)
Długość śruby: mm (cal) 3, 10
(0,118, 0,39)
4, 10
(0,157, 0,39)
5, 10, 20
(0,197, 0,39, 0,79)
Stopień ochrony IP65 IP65 IP65

Zalety modeli PC-Series Zaprojektowane, aby wnosić wartość dodaną

  • Wysoka powtarzalność i dokładność pozycjonowania
  • Płynna, cicha praca; obniżony poziom hałasu
  • Większa nośność dla obciążeń bocznych
  • Wbudowana blokada obrotu końca tłoczyska
  • Szybka i prosta konserwacja
  • Możliwość pracy przy dużych obciążeniach i w trudnych warunkach
  • Duża gęstość mocy i długa żywotność
  • Brak punktów zbierania się wody podczas zmywania
  • Możliwość pracy w trudnych warunkach dzięki stopniowi ochrony IP 65
  • Odporność na korozję
  • Łatwy montaż standardowych akcesoriów ISO
New Tab

Not finding the precision linear actuator you need? Contact us for a custom solution!

Family

Motor Type

Drive Type

Dynamic Load

Maximum Linear Speed

Brake

Resolver

Stroke

mmmm

Mounting Options

Adapter Options

Travel per Shaft Revolution

Number of Normally Closed Sensors

Number of Normally Open Sensors

Screw Diameter

Profile Size

Protection

Dobór
Kalkulator
MODELE CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top