Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Nowa kolumna podnosząca LC1600 firmy Thomson to idealne rozwiązanie w zakresie ruchu liniowego do zastosowań wymagających niskiej masy i niskiego natężenia hałasu.
Dwuczęściowa konstrukcja z profilów wytłaczanych o nośności 1600 N to optymalne rozwiązanie w przypadku zastosowań ekonomicznych, w których stosunek wydłużenia do cofnięcia nie jest najważniejszy.
W kolumnie LC1600 zastosowano technologię napędu Whispertrak™ firmy Thomson zapewniającą niezwykle ciche i płynne działanie.
Elektroniczne łączniki krańcowe i zabezpieczenia środka skoku chronią również cenną instalację klienta i najbliższe otoczenie.
Zespoły LC1600 w wersji standardowej są dostarczane z nawierconymi otworami montażowymi, które ułatwiają instalację. Po zainstalowaniu urządzenie nie wymaga konserwacji.
| Parametr | LC1600 |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie: N (funt-siła) | 1600 (360) |
| Maks. moment obciążeniowy, dynamiczny/statyczny: Nm (funt-siła razy cal) |
200 / 500 (1,770 / 4,425) |
| Prędkość bez obciążenia/przy maks. obciążeniu: mm/s (cal/s) |
11 / 6.5 (0.43 / 0.26) |
| Dostępne napięcia wejściowe: V DC | 24 |
| Standardowe długości skoku (S): mm (cal) | 200, 250, 300, 350, 400 (8, 10, 12, 14, 16) |
| Zakres temperatury pracy: °C (°F) | 0 do +40 (32 do 104) |
| Cykl pracy przy pełnym obciążeniu w temp. 20 °C (68 °F): % |
10 |
| Maks. czas włączenia: s | 60 |
| Maksymalny poziom hałasu: dB | 45 |
| Przekrój prowadnicy: mm2 (in2) | 1.5 (0.0023) |
| Długość standardowego przewodu: mm (cale) wersja LX wersje NX i NE |
900 (35.4) 1900 (75) |
| Stopień ochrony | IP44 |
| Parametr | LC1600 |
|---|---|
| Typ śruby | trapezoidalna |
| Wewnętrzne utrzymanie | tak |
| Sterowanie ręczne | nie |
| Hamowanie dynamiczne | tak |
| Hamulec blokujący | tak |
| Zabezpieczenie końca skoku | Elektroniczne łączniki krańcowe (ELS) |
| Zabezpieczenie środka skoku | tak |
| Zabezpieczenie silnika | nie |
| Podłączenie silnika | przewód |
| Złącze silnika wersja LX wersje NX i NE |
luźne przewody 8-stykowy wtyk Molex |
| Certyfikaty | CE |
| Opcje | ELS sygnał zwrotny położenia kodera |
| Kompatybilne sterowniki DCG-154 DCG-254 |
obsługa pojedynczego zespołu synchroniczna obsługa dwóch zespołów |
Firma Thomson przedstawia zalety synchronizacji wielu kolumn podnoszących za pomocą jednego urządzenia sterującego. W tym nagraniu wideo pokazano, jak wyzerować urządzenia sprzężenia zwrotnego enkodera na wszystkich kolumnach — nawet z przesuniętym obciążeniem. Można to wykorzystać np. w dużych ergonomicznych stacjach roboczych lub stołach medycznych.
Kyle Thomson, Menedżer ds. linii produktowej kolumn podnoszących, omawia wiele możliwych zastosowań medycznych i ergonomicznych dla kolumn podnoszących firmy Thomson i udziela szczegółowych informacji na temat wielu funkcji i korzyści wynikających z zastosowanych technologii. Materiał obejmuje również wywiad z kierownikiem inżynierów produkcji firmy Videojet, który opisuje, w jaki sposób zintegrowano kolumny podnoszące z procesami produkcyjnymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników.
| LC Series Lifting Columns | 1221 KB | |
| LC Series Lifting Columns | 1273 KB | |
| LC Series Lifting Columns | 1087 KB | |
| LC Series Lifting Columns | 912 KB |
| Linear Actuators | 7002 KB | |
| Linear Actuators | 5446 KB |
Choose by product family.
The nominal voltage required to operate the actuator.
Actuators use three different types of screws depending on the configuration and load requirements of the actuator.
The load rating is the minimum amount of force the actuator will provide during its lifetime.
DC actuators have a direct load/speed relationship. As the load increases, the speed of the dc actuators decreases. There are curves on each product in the catalog to show the speed from no load to full rated load.
The maximum speed of the system without any load.
This value is the maximum extension of the actuator system itself. Your max application length should be within the selected range. Each system, however, can be ordered in shorter standard or customizable lengths.
The connection to the motor.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer Service
| Parametry eksploatacyjne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametr | DCG-154 | DCG-254 | ||
| Napięcie wejściowe: V AC | 1 x 115 ± 6% | 1 x 230 ± 6% | 1 x 115 ± 6% | 1 x 230 ± 6% |
| Częstotliwość wejściowa: Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Napięcie wyjściowe: V DC | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Prąd wyjściowy, maks.: A | 4,8 | 4,8 | 2 x 4,8 | 2 x 4,8 |
| Zakres temperatury pracy: °C |
+5 do +45 | +5 do +45 | +5 do +45 | +5 do +45 |
| Maks. cykl pracy w temp. 25°C*: 25% |
10 | 10 | 10 | 10 |
| Maks. czas włączenia: s | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Masa sterownika: kg | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 1.9 |
| Stopień ochrony | podwójna izolacja | podwójna izolacja | podwójna izolacja | podwójna izolacja |
| Elektroniczne łączniki krańcowe |
tak | tak | tak** | tak** |
| Certyfikaty | CE | CE | CE | CE |
| Numer części | DCG24-1U-0154 | DCG24-1U-0154 | DCG24-2U-0254 | DCG24-2U-0254 |
* Sterownik zostaje wyłączony w przypadku przekroczenia cyklu pracy i jest automatycznie resetowany po ochłodzeniu.
** Sterownik DCG-254 monitoruje impulsy kodera, a nie prąd silnika. Ruch kolumny podnoszącej zostaje zatrzymany, gdy impulsy napływają zbyt wolno lub nie napływają w ogóle.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].