PPA11-18B65-12EBXXX

PPA11-18B65-12EBXXX
PPA11-18B65-12EBXXX

Superseded - Actuator, 115 Vac, 500 lbf, 12 in, No Feedback, 0.60 in/s Travel Rate @ Full Load

Lead Time:  30 Days  *

  • See related product for replacement part

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[A]21.7 in
[B]16.8 in
[C]11 in
[S]12 in

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
BrakeElectric Brake 
FeedbackNo Feedback 
Manual OverrideNo 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Nominal Stroke12 in
Voltage115 Vac 
Weight16.5 lb

Parametry

performance graphic
ParametryWartość
Load, Dynamic500 lbf
Load, Static, Max3000 lbf
Restraining Torque100 in-lbs
Travel Rate @ Full Load0.6 in/s
Travel Rate @ No Load0.63 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: