PPA11-18B65-12EBXXX

PPA11-18B65-12EBXXX
PPA11-18B65-12EBXXX

Superseded - Actuator, 115 V CA, 500 lbf, 12 in, Sans rétroaction, 0.60 in/s Vitesse de déplacement à pleine charge

Lead Time:  30 Days  *

  • See related product for replacement part

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]21.7 in
[B]16.8 in
[C]11 in
[S]12 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
BrakeElectric Brake 
Manual OverrideNon 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Nominal Stroke12 in
RétroactionSans rétroaction 
Tension115 V CA 
Weight16.5 lb

Performance

performance graphic
PerformanceValeur
Charge, dynamique500 lbf
Charge, statique max.3000 lbf
Restraining Torque100 in-lbs
Vitesse de déplacement à pleine charge0.6 in/s
Vitesse de déplacement sans charge0.63 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :