KGS-3240-P3-RH-X-6000.00-X-R-0
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Kulowa śruba pociągowa
Kulowa śruba pociągowa, 32 mm X 40 mm X 6000.00 mm, W prawo, ±12 µm/300mm, Liczba uruchomień: 4
Cięte na długość:
Min.: 26.0 mm  Maks.: 6000.0 mm  Z dokładnością do 0,01 mm
- W przypadku śrub obrabianych na zamówienie należy dostarczyć rysunek lub opis w celu wyceny obrobionej śruby lub zespołu śruby z nakrętką.
- Tylko śruba, bez nakrętki kulowej
- Śruby obrabiane można zamawiać z nakrętkami kulowymi i podporami łożyskowymi w dziale Zespół kulowej śruby pociągowej/nakrętki, tutaj.
- * Patrz produkty powiązane, aby znaleźć warianty kompatybilnych nakrętek kulowych.