KGS-3240-P3-RH-X-6000.00-X-R-0

KGS-3240-P3-RH-X-6000.00-X-R-0
Vis à billes

Vis à billes, 32 mm X 40 mm X 6000.00 mm, À droite, ±12 µm/300mm, Nombre de démarrages: 4

Découpe à la longueur:

Min.: 26.0 mm  Max.: 6000.0 mm  Au 0,01 de mm le plus proche


  • Pour des vis usinées personnalisées, veuillez envoyer un dessin ou une description afin d'obtenir un devis pour une vis usinée ou un ensemble vis et écrou.
  • Vis uniquement, pas d'écrou à billes
  • Les vis usinées peuvent être commandées avec des écrous à billes et des roulements de support dans la section Ensemble vis à billes/écrou, ici.
  • *Voir Produits associés pour les options d'écrous à billes compatibles

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 30.90 mm (1.217 in)
D2 28.26 mm (1.113 in)
D3 25.00 mm (0.984 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 32 mm
Diamètre à fond de filet 28,300 mm (1,114 in)
Pas de vis 40,0 mm
Longueur de la vis filetée 6 000 mm
Matériau de la vis Acier allié
Sens du filetage À droite
Précision du pas de vis 12 µm/300mm
Nombre de démarrages 4
Type de filetage Roulé
Poids total 0,006 kg/mm

Performance

Performance
Performance

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :