HD12B068-0100ELD1MEMD

HD12B068-0100ELD1MEMD

Siłownik, Electrak HD, 12 Vdc, Obciążenie dynamiczne: kulowa śruba pociągowa, 6,8 kN (1529 funtów-siła), Maksymalna długość skoku: 100 mm, Sterowanie: ELX + cyfrowe wyjście pozycjiPrzewody o długości 0,3 m z luźnymi przewodami

Czas realizacji:  6 Tygodnie*
$1205.01 szt.**

    • Electrak® HD — siłownik liniowy o dużej wydajności, wyższej mocy, dłuższym skoku, z wbudowanymi elementami sterującymi. Dostępny z opcjonalną magistralą CAN/CANOpen J1939 i z niezrównaną odpornością na warunki środowiskowe
    • Niezrównana odporność na warunki środowiskowe. Stopnie ochrony IP69K (statyczny), IP67 (statyczny) i IP66 (dynamiczny) dowodzą, że siłownik Electrak HD jest odporny na najtrudniejsze warunki.
    • Testowany w mgle solnej przez 200 godzin.
    • Certyfikaty RoHS i REACH (UE). Certyfikat CE.
    • Zintegrowane sterowanie ręczne.
    • Zabezpieczenie przeciwobrotowe w standardzie.
    • Zintegrowane zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym.
    • Cykl pracy 25% przy 25°C

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 290,0 mm (11,417 in)
B1 13,4 mm (0,528 in)
B2 21,6 mm (0,850 in)
B3 25,4 mm (1,000 in)
B4 12,2 mm (0,480 in)
C1 17,5 mm (0,689 in)
C2 10,9 mm (0,429 in)
C3 30,2 mm (1,189 in)
S 100,0 mm (3,937 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Zabezpieczenie przeciwobrotowe Yes
Hamulec Tak
Długość przewodu 300,000 mm / 11,811 in
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
Materiał Stop cynku z powłoką elektrolityczną, aluminium z twardą powłoką anodowaną, stal nierdzewna
Skok znamionowy 100,00 mm / 3,94 in
Ochrona na końcu skoku Wyłącznik krańcowy
Ochrona w połowie skoku Elektroniczne monitorowanie obciążenia
Typ śruby Kulowa
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Temperatura min. -40 °C / -40 °F
Monitorowanie temperatury Yes
Napięcie 12 Vdc
Tolerancja napięcia 9-16 VDC
Maksymalny pobór prądu 20,0 amp
Ciężar 6,500 kg / 14,330 lbs
Zintegrowane sterowanie silnikiem Yes
Elektroniczne monitorowanie obciążenia Yes
Sterowanie Brak
Sprzężenie zwrotne Koder, Koniec skoku
Z numerem seryjnym No
Inteligentne uruchamianie No
Tolerancja skoku 1,200 mm / 0,047 in
Zawiera płyny No
Powrotny No
Gwarancja 12 miesięcy
Łącze do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/actuators/Electrak_HD_Installation_Operation_mnuk.pdf

Parametry

Maks. prędkość i natężenie prądu a obciążenie

Parametry Wartość
Cykl pracy 25%
Obciążenie, dynamiczne 6 800 N / 1 529 lbf
Obciążenie, statyczne 18 000 N / 4 047 lbf
Odporność na mgłę solną 500 godzin
Prędkość maks. 18,00 mm/s / 0,71 in/s
Prędkość min. 14,00 mm/s / 0,55 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: