HD12B068-0100ELD1MEMD

HD12B068-0100ELD1MEMD

Attuatore, Electrak HD, 12 Vdc, Carico dinamico: Vite a ricircolo di sfere, 6,8 kN (1529 lbs), Lunghezza di corsa massima:: 100 mm, Controllo: ELX + Uscita posizione digitaleCavi da 0,3 m con flying lead

Tempi di consegna:  6 Settimane*
$1205.01 ciascuno**

    • Electrak® HD – attuatori lineari dalle prestazioni superiori, potenza maggiore, corsa più lunga, controlli integrati. Disponibile con CAN bus/CANOpen J1939 opzionale e una protezione ambientale senza precedenti
    • Protezione ambientale impareggiabile. I gradi di protezione IP69K (statico), IP67 (statico) e IP66 (dinamico) dimostrano che Electrak HD è in grado di resistere negli ambienti più difficili.
    • Test in nebbia salina per 200 ore.
    • Certificazione RoHS e REACH (UE). Conformità CE.
    • Override manuale integrato.
    • Funzione anti-rotazione standard.
    • Protezione contro i sovraccarichi termici integrata.
    • Ciclo di lavoro 25% a 25 gradi C

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 290,0 mm (11,417 in)
B1 13,4 mm (0,528 in)
B2 21,6 mm (0,850 in)
B3 25,4 mm (1,000 in)
B4 12,2 mm (0,480 in)
C1 17,5 mm (0,689 in)
C2 10,9 mm (0,429 in)
C3 30,2 mm (1,189 in)
S 100,0 mm (3,937 in)

Specificazioni

Specifica Valore
antirotazione Yes
Freno
Lunghezza cavo 300,000 mm / 11,811 in
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
Corsa nominale 100,00 mm / 3,94 in
Protezione, fine corsa Interruttore di finecorsa
Protezione, metà corsa Monitoraggio elettronico del carico
Tipo di vite A ricircolo di sfere
Temperatura max 85 °C / 185 °F
Temperatura min. -40 °C / -40 °F
Monitoraggio della temperatura Yes
Tensione 12 Vdc
Tolleranza tensione 9-16 VDC
Assorbimento massimo di corrente 20,0 amp
Peso 6,500 kg / 14,330 lbs
Sistema di controllo motori integrato Yes
Monitoraggio elettronico del carico Yes
Controllo Nessuno
Retroazione Encoder, Fine corsa
Serializzato No
Azionamento intelligente No
Tolleranza di corsa 1,200 mm / 0,047 in
Contiene liquidi No
Girevole No
Garanzia 12 mesi
Installa collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/actuators/Electrak_HD_Installation_Operation_mnuk.pdf

Prestazioni

Velocità e corrente max. rispetto al carico

Prestazioni Valore
Ciclo di funzionamento 25%
Carico, dinamico 6.800 N / 1.529 lbf
Carico, statico 18.000 N / 4.047 lbf
Resistenza alla corrosione in nebbia salina 500 ore
Velocità max. 18,00 mm/s / 0,71 in/s
Velocità min. 14,00 mm/s / 0,55 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: