521H15USRL3000

521H15USRL3000

Szyna kulkowa serii 500, 15mm, Wysokiej precyzji, Mocowanie śrubami od dołu, Stal nierdzewna

Czas realizacji:  24 Tygodnie*
$3120.00 szt.**
Cięte na długość:

Min.: 50.0 mm  Maks.: 2950.0 mm  Tolerancja ±0,1 mm

Dodaj do koszyka

  • Proste szyny dzięki zaawansowanym technologiom szlifowania
  • Prosty montaż i większa dokładność dzięki szynom bez połączeń o długości do 6 metrów
  • Opatentowane formowane wkładki ścieżek obiegowych oraz zoptymalizowane geometrie zapewniają płynny i cichy ruch
  • Dłuższy czas nasmarowania dzięki kieszeniom na smar wbudowanym w ścieżki obiegowe
  • Wiele dostępnych rodzajów i rozmiarów wózków
  • Możliwość modyfikacji uszczelnień modułowych na miejscu
  • Krótki czas dostawy dzięki dostępności różnych rodzajów szyn i wózków w magazynach
  • Rozbudowana oferta akcesoriów umożliwia dostosowanie rozwiązania do własnych potrzeb
  • Zastępuje Thomson AccuGlide

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[B1] 15,0 mm (±0.05)
[F1] 5,8 mm
[G2] 9,5 mm
[J1] 15,7 mm
[S3] M5
[X] 60,0 mm

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Kolejnictwo
Rodzaj szyny Mocowanie śrubami od dołu
Rozmiar 15
Długość szyny 3 000,0 mm (118,11 in)
Klasa dokładności Wysokiej precyzji
Materiał Stal nierdzewna
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Temperatura min. -40 °C (-40 °F)
Ciężar 4,200 kg (9,259 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: