521H15USRL3000

521H15USRL3000

Guida a sfere serie 500, 15mm, Alto, Imbullonatura in alto dal basso, Acciaio inox

Tempi di consegna:  24 Settimane*
$3120.00 ciascuno**
Tagliato su misura:

Min.: 50.0 mm  Max.: 2950.0 mm  Tolleranza +/- 0,1 mm

Aggiungi al carrello

  • Guide diritte grazie ad avanzate tecnologie di rettifica
  • Installazione semplice e maggior accuratezza con guide senza giunti fino a 6 metri
  • Movimento fluido e silenzioso grazie a percorsi di ricircolo stampati con inserti brevettati e geometrie ottimizzate
  • Maggior durata della lubrificazione in conseguenza di tasche di lubrificazione integrate nel percorso di ricircolo
  • Svariate tipologie e misure di slitte disponibili
  • Guarnizioni modulari modificabili in loco
  • Opzioni per guide e slitte da magazzino per consegne rapide
  • Personalizzazione con assortimento di accessori allargato
  • Sostituisce Thomson AccuGlide

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[B1] 15,0 mm (±0.05)
[F1] 5,8 mm
[G2] 9,5 mm
[J1] 15,7 mm
[S3] M5
[X] 60,0 mm

Specificazioni

Specifica Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Misura guida (nominale)
Tipo rotaie Imbullonatura in alto dal basso
Misura 15
Lunghezza guida 3.000,0 mm (118,11 in)
Classe di accuratezza Alto
Materiale Acciaio inox
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 4,200 kg (9,259 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: