511H25A1NG1
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Wózek toczny kulkowy serii 500, 25mm, Standardowe, Wysokiej precyzji, Około 0,03 C, Preload, Dodatkowy zbiornik oleju, Zastosowano smar Mobilux EP2,
*Wraz ze wzrostem wielkości zamówień czasy ich realizacji mogą się wydłużać. Podane czasy realizacji (w dniach roboczych lub tygodniach) nie obejmują czasu transportu.
**Koszty związane z wysyłką, opakowaniem, podatkami/importem i dodatkowymi opłatami nie są uwzględnione.
- Proste szyny dzięki zaawansowanym technologiom szlifowania
- Prosty montaż i większa dokładność dzięki szynom bez połączeń o długości do 6 metrów
- Opatentowane formowane wkładki ścieżek obiegowych oraz zoptymalizowane geometrie zapewniają płynny i cichy ruch
- Dłuższy czas nasmarowania dzięki kieszeniom na smar wbudowanym w ścieżki obiegowe
- Wiele dostępnych rodzajów i rozmiarów wózków
- Możliwość modyfikacji uszczelnień modułowych na miejscu
- Krótki czas dostawy dzięki dostępności różnych rodzajów szyn i wózków w magazynach
- Rozbudowana oferta akcesoriów umożliwia dostosowanie rozwiązania do własnych potrzeb
- Zastępuje Thomson AccuGlide