511H25A1NG1
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Chariot à billes série 500, 25mm, Standard, Haut, Environ 0,03 C, Preload, Réservoir d'huile supplémentaire, Graissage avec Mobilux EP2,
*Les délais peuvent s'allonger en fonction de la quantité. Les délais affichés (en jours ou semaines ouvrables) n'incluent pas le temps d'acheminement.
**Frais d'expédition, de conditionnement, de taxes/droits à l'importation et de surtaxe non inclus.
- Des rails droits grâce à des technologies de meulage avancées
- Une installation simple et une meilleure précision grâce à des rails sans joint jusqu'à 6 mètres
- Mouvement fluides et silencieux grâce à des chemins de recirculation moulés à insert breveté et des géométries optimisées
- Durée de vie prolongée de la lubrification grâce aux poches de graisse intégrées dans le chemin de recirculation
- Plusieurs modèles de chariot et formats disponibles
- Joints modulaires modifiables sur site
- Options de rail et chariot en stock pour des livraisons à court terme
- Personnalisation avec une offre d'accessoires élargie
- Remplace Thomson AccuGlide