1TSR7WZMUUC1+130
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rodzaje TSR, 7mm, Szeroki, Niewielkie obciążenie wstępne, Preload, Standardowa uszczelka wargowa,
*Wraz ze wzrostem wielkości zamówień czasy ich realizacji mogą się wydłużać. Podane czasy realizacji (w dniach roboczych lub tygodniach) nie obejmują czasu transportu.
**Koszty związane z wysyłką, opakowaniem, podatkami/importem i dodatkowymi opłatami nie są uwzględnione.
Min.: 62.0 mm  Maks.: 1000.0 mm  Tolerancja ±0,1 mm
- Bezpośredni zamiennik zgodny ze standardami branżowymi
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej 440 (odporność na korozję, niskie wymagania dotyczące smarowania lub brak konieczności smarowania)
- Wysoka precyzja dokładności wykonania (do ±0,010 mm)
- Bardzo płynna i cicha praca
- Niski profil
- Wysoka obciążalność momentem do zastosowań z użyciem jednej szyny / jednego wózka
- Niezwykle cichy ruch
- Geometria rowka na kulki w kształcie zaostrzonego łuku umożliwia zastosowanie z pojedynczą szyną
- Długość jednego elementu do 1 metra (w rozmiarach od 7 mm do 15 mm)
- Skontaktuj się z firmą Thomson, aby uzyskać informacje o specjalnych długościach i konfiguracjach