1TSR7WZMUUC1+130

1TSR7WZMUUC1+130

Tip TSR, 7mm, Geniş, Hafif Ön Yükleme, Preload, Uç Sızdırmazlığı Standardı,

Bekleme Süresi:  Fabrika ile İletişim*
$234.20 adet**
Kesim Boyu:

Min: 62.0 mm  Maks: 1000.0 mm  Tolerans +/- 0,1 mm


  • Endüstri standardı yerine bırakmalı değiştirme
  • 440 paslanmaz çelik yapı (korozyona karşı dayanıklılık, çok az yağlama ya da yağlamasız)
  • Yüksek hassasiyet doğruluğu (±0,010 mm'ye kadar)
  • Son derece sorunsuz, sessiz çalışma
  • Alçak Profil
  • Tek raylı / taşıyıcılı uygulamalar için Yüksek Moment Yükü Kapasitesi
  • Fısıltı sessizliğinde hareket
  • Gotik kemer bilyalı oluk geometrisi, tek raylı uygulamayı mümkün kılar
  • 1 metreye kadar tek parça uzunluğu (7mm - 15mm büyüklüklerde)
  • Özel uzunluklar ve yapılandırmalar için Thomson ile iletişime geçin

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[D2] 6,0 mm
[D3] 3,5 mm
[h] 3,2 mm
[H] 9,0 mm (±0.04)
[H1] 2,0 mm
[H4] 5,2 mm
[L1] 31,0 mm
[L2] 21,5 mm
[L3] 12,0 mm
[N] 5,5 mm
[SX] M4x3.5
[W] 14,0 mm
[W1] 25,0 mm
[X] 30,0 mm
[Y] 10,0 mm

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Montaj
Taşıyıcı WZ - Geniş
Boyut 7
Ray Uzunluğu 130,0 mm (5,12 in)
Doğruluk Sınıfı Normal
Malzeme Paslanmaz Çelik
Taşıyıcı Sayısı 1
Ön Yük Hafif Ön Yükleme
Ağırlık 0,060 kg (0,132 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans Değer
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 1.114 N (250 lbf)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 1.370 N (308 lbf)
Maksimum Hızlanma 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksimum Hız 3 m/s (10 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 15 N·m (11 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 5 N·m (4 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 5 N·m (4 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 2.160 N (486 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: