Skip to content Skip to navigation

볼 스플라인에는 얼마나 많은 볼 트랙이 있습니까?

볼 트랙은 내부 레이스(스플라인)를 따라 형성되고, 외부 레이스의 볼에 대하여 압착되는 세로 방향의 홈입니다. 대부분의 사이즈는 내부보다 외부 레이스에 더 많은 볼 트랙을 둠으로써 사용자가 새로운 외부 레이스를 내부 스플라인에 설치하여 내부 레이스의 수명을 연장할 수 있게 합니다. 또한 외부 레이스는 얼마나 많은 트랙에 볼이 로드되는가에 따라 주문됩니다.

아래는 내부 레이스의 공칭 직경에 따른 볼 트랙수의 목록입니다.

 

볼 중심 직경 볼 트랙수
.375" 3
.625" 6
1.0" 12
1.5" 12
2" 12
2.5" 12
4.0" 18
5.0" 16
6.0" 24

 

back to top