Skip to content Skip to navigation

2개의 선형 슬라이드를 동기화하려면 어떻게 해야 합니까?

현대의 서보 구동 기술을 이용하면 전자식으로 신뢰도 높게 동기화하는 것이 매우 쉽습니다. 이것은 기계적 조립과 정렬을 많이 절약하기 때문에 최고의 접근법입니다. 벨트 구동 슬라이드는 한 쌍의 슬라이드의 외부에 있거나 샤프트를 직접 구동하는 모터를 가진 두 장치 사이의 구동 샤프트에 연결될 수 있습니다. 스크류 구동식 슬라이드는 타이밍 벨트나 체인과 연결될 수 있지만 장력은 슬라이드의 입력 샤프트의 최대 반경 용량에 의해 제한됩니다. 또한 입력 샤프트의 직각 기어박스와 2개의 기어헤드 사이의 구동 샤프트를 통해 연결될 수도 있습니다.

back to top