Skip to content Skip to navigation
DPDT 스위치

DPDT 스위치

대부분의 Thomson 액추에이터는 쌍극 쌍투 원격 스위치 사용을 가장 적게 필요로 합니다. 더 나은 고객 지원을 위해 두 가지 버전의 DPDT 스위치(외함 포함 또는 미포함) 를 제공해서 당사 액추에이터 제품을 직접 제어할 수 있습니다.  배선도 라벨과 "OFF(끄기)" 중앙 위치가 함께 제공됩니다.  

사양:
  • 최대 전압: 270 VAC
  • 최대 전류: 15 A
  • 부품 번호(외함 미포함): 830-8004-016
  • 부품 번호(외함 포함): 6932-101-054
  • 보호 등급: NEMA 1(외함 버전)

참고: 모든 액추에이터 모델에 모든 컨트롤 장치를 이용할 수 있는 것은 아닙니다.

back to top