Skip to content Skip to navigation
Warner Light-Duty Linear Actuators

저부하 선형 구동기

M-트랙 컴팩트 장치는 완전 자급형이며, 출력이나 성능을 그대로 유지하면서도 작은 공간에서 사용할 수 있도록 밀폐되어 있습니다. 하중 및 길이 용량은 다양한 종류의 단속적 작업을 위한 솔루션을 제공합니다. M-트랙 구동기는 단속적 작업에서 비슷한 크기의 유압 또는 공압 실린더와 기능적으로 손쉽게 교환할 수 있습니다. 본 구동기는 높은 온도나 습도 또는 심한 먼지를 포함하여, 작동 어려운 환경에서도 일관된 성능을 제공합니다.

개요

M-트랙 구동기 기능 하이라이트:

  • Acme Screw 드라이브는 최소 신장율 초당 0.25 인치(6.35 mm)에서 최대 165 lbs(75 kg)의 힘을 제공
  • 알루미늄 아연 합금 하우징은 부식 내성이 있으며 이물질, 먼지, 습기를 방지
  • M-트랙 1의 작동 온도 범위 -26ºC ~ +65ºC(-15ºF ~ +150ºF)
  • 표준 스트로크 길이는 2, 4, 6, 8, 10, 12인치 (50, 100, 150, 200, 254 및 300mm)
  • 내부 리미트 스위치는 스트로크가 끝날 때 자동으로 장치를 차단
  • 선택적 전위차계가 위치 피드백을 제공
  • 요청 시 IP65 가능
  • 로드는 작동 중에 회전하지 않으며, 장착 목적으로 회전할 수 있음

 

 

M-트랙 구동기 설비:

  • 밸브와 환기 조정
  • 경량 기울기 또는 리프트 위치 제어
  • 바이스 및 클램프 작동

 

 

  • UTV 차동 잠금 장치
  • 변속기 변속

M-트랙 부품 번호 찾아보기
CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top