Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
| 성능 사양 | LLxx-B040 | LLxxB060 |
|---|---|---|
| 입력 전압 (VDC) |
24VDC |
24VDC (공차: 16.8-32) |
| 최소/최대 스트로크 길이: mm | 100 / 500 @ 50 주문 단위 |
100 / 500 @ 50 주문 단위 |
| 최대 동적 하중: N (lbs) | 4000 (899) | 6000 (1349) |
| 최대 정적 하중: kN (lbs) | 18 (4050) | 18 (4050) |
| 최대 무하중 속도: mm/s (in/s) |
30 (1.18) | 15 (0.59) |
| 최대 전하중 속도: mm/s (in/s) |
30 (1.18) | 15 (0.59) |
| 소비 전류 @ 무하중 / 최대 하중 |
@24V - 2 / 10.5 | @24V - 2 / 8.5 |
| 전하중 듀티 사이클 @ 25 ºC (77 ºF) |
35% | 35% |
| 스크류 / 너트 유형 | 볼 / 부하 잠금 볼 너트 | 볼 / 부하 잠금 볼 너트 |
| 작동 온도: ºC (ºF) | -40 ~ +85 (-40 ~ +185) |
-40 ~ +85 (-40 ~ +185) |
|
보호 등급: |
IP66, IP69K / IP66 | IP66, IP69K / IP66 |
| 제한 토크: Nm (lbs) | 0 | 0 |
| 엔드 플레이(최대): mm(in) | 1.2 (0.047) | 1.2 (0.047) |
| 염수 분무 내성(시간) | 500 | 500 |
| 액츄에이터 무게 (kg) | 6.8 @ 100 mm 9.6 @ 500 mm |
6.8 @ 100 mm 9.6 @ 500 mm |
* Electrak LL은 철도 표준 EN 50155, EN 60077 및 EN 4554를 준수합니다.
| Electrak LL | 2271 KB | |
| Electrak LL | 2270 KB | |
| Electrak LL | 2521 KB | |
| Electrak LL | 2366 KB | |
| Electrak LL | 1569 KB |
| Electrak LL | 2287 KB | |
| Electrak LL | 2296 KB | |
| Electrak LL | 2372 KB | |
| Electrak LL | 2346 KB | |
| Electrak LL | 11379 KB |
To download the models below, you will need to sign in.