Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Electrak LA 24 액추에이터는 강인하고 튼튼한 응용분야를 위해 설계되었습니다. 볼 및 애크미 스크류 구동 옵션을 기어 트레인을 통해 AC 모터에 결합한 이 액추에이터는 위치지정 센서 장착을 위해 알루미늄 커버 및 T-슬롯 으로 이루어진 강하고 믿을 수 있는 품질의 구조를 갖습니다.