Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Electrak HD – 차세대 헤비듀티 선형 액츄에이터 유연한 온보드 제어, 우수한 성능, 최고의 환경 보호 등이 장점입니다. Electrak HD는 새로운 전자식 선형 액츄에이터 플랫폼으로 단독 제어가 필요하지 않은 온보드 전자제품입니다. 고출력 전원을 통해 유압 장치를 새롭고 다양하게 전기 변환에 활용할 수 있습니다. 또한 IP69K을 비롯한 가장 엄격한 OEM 부품 환경 테스트도 통과한 제품입니다.
With position-based synchronization, an option for select Thomson smart linear actuators that helps manage unbalanced loads, the system adjusts the speed of each actuator to keep them starting, moving and stopping synchronously, regardless of their respective load distribution.

The trend of using electric linear actuators in machines using motion control is strong and growing. In addition to the benefits of simplicity, cleanliness, safety, space consciousness and cost saving, newer capabilities in controllability, power, shock load dampening and regen have made electrification a no-brainer for designers.

Thomson 제품군 전문가인 Travis Gilmer와 전기 엔지니어인 Chris Jones가 Electrak HD의 기능을 비롯해 Electrak HD가 Thomson이 지금까지 개발한 모든 선형 구동기 대비 더 강력하고 스마트하며 견고한 성능을 제공하는 방법에 대해 자세히 설명합니다. 온보드 전자 장치는 독립실행형 제어의 필요성을 없애줍니다. 더 높은 출력으로 더욱 다양한 유압 장치를 전기 변환에 사용할 수 있게 해줍니다. 또한 가장 극한의 환경에 대한 테스트를 통과했습니다.
| 성능 사양 | HDxx-B017 | HDxx-B026 | HDxx-B045 | HDxx-B068 | HDxx-B100 | HDxx-B160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 입력전압 (VDC) |
12(공차: 9-16) 24(공차: 18-32) |
12(공차: 9-16) 24(공차: 18-32) |
12(공차: 9-16) 24(공차: 18-32) |
12(공차: 9-16) 24(공차: 18-32) |
12(공차: 9-16) 24(공차: 18-32) |
12(공차: 9-16) 24(공차: 18-32) |
| 최소/최대 스트로크 길이: mm |
100 / 1000 @ 50 배치 증가 |
100 / 1000 @ 50 배치 증가 |
100 / 1000 @ 50 배치 증가 |
100 / 1000 @ 50 배치 증가 |
100 / 1000 @ 50 배치 증가 |
100 / 500 @ 50 배치 증가 |
| 최대 동적 부하: N |
1700 | 2600 | 4500 | 6800 | 10000 | 16000 |
| 최대 정적 부하: kN |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 최대 무부하 속도: mm/s |
71 | 40 | 24 | 18 | 11 | 9 |
| 최대 전부하 속도: mm/s |
58 | 32 | 19 | 14 | 9 | 5 |
| 전류량 @ 무부하 / 최대 부하 |
@12V - 3 / 18 @24V - 1.5 / 9 |
@12V - 3 / 18 @24V - 1.5 / 9 |
@12V - 3 / 18 @24V - 1.5 / 9 |
@12V - 3 / 20 @24V - 1.5 / 10 |
@12V - 3 / 18 @24V - 1.5 / 9 |
@12V - 3 / 20 @24V - 1.5 / 10 |
| 25 ºC(77 ºF)에서 전부하 반복율 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 스크류/너트 종류 | 볼/로드 락 볼 너트 | 볼/로드 락 볼 너트 | 볼/로드 락 볼 너트 | 볼/로드 락 볼 너트 | 볼/로드 락 볼 너트 | 볼/로드 락 볼 너트 |
| 작동 온도: ºC |
-40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 |
| 보호 등급: 정적/동적 | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 |
| 억제 토크: Nm |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 엔드플레이(최대): mm |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 염수 분무 저항(시간) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 액츄에이터 중량 (kg) |
6.5 @ 100 mm 11.0 @ 1000 mm |
6.5 @ 100 mm 12.2 @ 1000 mm |
6.5 @ 100 mm 12.2 @ 1000 mm |
6.5 @ 100 mm 12.2 @ 1000 mm |
6.7 @ 100 mm 12.4 @ 1000 mm |
7 @ 100 mm 9.4 @ 500 mm |
| Smart Actuation | 3487 KB | |
| Synchronization Option Comparison | 174 KB | |
| Synchronization Option Comparison | 174 KB | |
| Synchronization Option Comparison | 80 KB | |
| Electrak HD | 3053 KB | |
| Electrak HD | 3054 KB | |
| Electrak HD | 3013 KB | |
| Electrak HD | 3536 KB | |
| Electrak HD | 2264 KB | |
| Electrak HD | 1460 KB | |
| Electrak HD & MD - Testing Methods | 2155 KB | |
| Electrak HD & MD - Testing Methods | 2184 KB | |
| Electrak HD & MD - Testing Methods | 2286 KB | |
| Electrak HD & MD Actuators - Testing methods | 2274 KB | |
| Smart Linear Actuators | 3487 KB | |
| Smart Linear Actuators | 3487 KB | |
| Smart Linear Actuators | 3522 KB | |
| 스마트 리니어 액추에이터 | 3661 KB |
| CAN Communication for Synchronization Control Option | 210 KB | |
| CAN Communication for Synchronization Control Option | 210 KB | |
| CAN Communication for Synchronization Control Option | 134 KB | |
| Electrak HD | 2244 KB | |
| Electrak HD | 2300 KB | |
| Electrak HD | 2301 KB | |
| Electrak HD | 2594 KB | |
| Electrak HD | 2540 KB | |
| Electrak HD | 2718 KB |
| Linear Actuators | 11510 KB | |
| Linear Actuators | 11508 KB |
To download the models below, you will need to sign in.