Skip to content Skip to navigation
Electrak 1 (SP) 액추에이터

Electrak 1 (SP) 액추에이터

Electrak 1 액추에이터는 실내 및 실외 사용을 위해 완벽히 독립적이고 봉인되어 있습니다.  기능적으로 이 모델은 유사한 규모의 유압식 또는 기압식 실린더를 간편하게 교체할 수 있습니다.  간헐적 듀티 응용분야에 사용되는 Electrak 1 액추에이터가 극심한 온도 및 습도를 비롯한 가장 엄격한 작동 환경에서 일관적이고 반복적인 성능을 제공합니다.

개요

사양

성능 사양 Electrak 1 Electrak 1SP
입력 전압(VDC) 12, 24, 36
최대 스트로크 길이: mm (in) 150 (6.0)
최대 동적 부하:  N (lbf) 340 (75)
최대 정적 부하:  N (lbf) 1300 (300)
최대 무부하 속도:  mm/s (in/s) 75 (3.0)
최대 총부하 속도:  mm/s (in/s) 52 (2.1)
25 ºC (77 ºF)에서 총 부하 듀티 사이클 25%
스크류 유형 애크미
작동 온도:  ºC (ºF) -25 - +65 (-15 - +150)
스트로크 말단 보호 리밋 스위치 없음
전위차계 피드백 없음 10KΩ
보호 등급  IP65
호환 컨트롤 모델에 따라 다름
올바른 선택을 위해 제품 선택기 사용

Electrak 1 (SP) 특징

  • 알루미늄/아연 항부식성 하우징
  • 자가 잠금식 애크미 스크류 구동 시스템
  • 자동 재설정 열 스위치 모터 보호
  • 플라잉 리드 또는 커넥터
  • CE 인증(해당 지역)
  • 내부 고정식
  • 클레비스 장착
  • 정비 불필요

Electrak 1 부품 번호 찾아보기
CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top