Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
B-트랙 전기 구동기는 고부하 작업을 위한 고하중 용량, 효율적인 전력 사용, 컴팩트한 패키지 크기, 우수한 부식 및 세척 방지, 전체 수명 기간 중 고성능 합성 윤활 등을 경제적인 가격으로 제공하는 특허 받은 인라인 부하 전달 설계를 갖춘 제품입니다. 일부 모델에는 최대 4,000 lbs의 하중 용량을 위한 볼 너트 스크류와 하중 유지 성능을 위한 양방향 랩 스프링 브레이크가 사용됩니다.