Skip to content Skip to navigation
2AB 선형 장치(레거시)

2AB 선형 장치(레거시)

Thomson의 SUPERSlide 2AB 포지셔닝 슬라이드는 캐리지 및 일체형 볼 스크류 어셈블리가 사용된 이중 말단 지지 시스템입니다. Thomson의 라운드 레일 기술에 기반한 이 장치들은 높은 정밀성, 높은 반복성, 고하중, 중간 속도의 장비에 이상적입니다.

개요

2AB 특징 하이라이트:

  • 공간 위에 걸치거나 가로지를 때 사용됩니다.
  • 시스템은 빠르고 간편한 설치를 위해 사전 정렬됩니다.
  • 중간 수준의 하중을 위해 제작되었습니다.
  • 표준 NEMA 모터가 설치된 통합형 볼 스크류 어셈블리입니다.
  • 단일 부품 번호만 있으면 부품 지정이 가능합니다.

2AB 구성품 하이라이트:

  • Super Smart Ball Bushing® 필로우 블록 4개
  • 각 접촉 베어링이 사용된 통합형 이중 말단 지지대 2개
  • 60 Case LinearRace® 웨이 2개
  • 마운팅 캐리지 톱 1개
back to top