Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson의 FluoroNyliner 부싱 베어링은 최고급 폴리머로 제작되었습니다. FluoroNyliner 선형 가이드는 물 세척 및 자기 간섭과 같은 불리한 조건에 대해 실질적인 내성이 있습니다. FluoroNyliner 선형 가이드의 오염 저항도는 FDA 규정을 준수하고 -400 °F (-270 °C)에서 550 °F (270 °C)의 온도 범위에서 작동합니다.
1Vx FluoroNyliner 연속 지지대 선형 가이드의 3가지 버전:
1VA 단일 연속 지지대 (단일형 2개 또는 이중형 1개의 필로우 블럭)
1VB 이중 연속 지지대 (단일형 4개 또는 이중형 2개의 필로우 블럭)
1VC 이중 연속 지지대 (테이블 상단 장착, 단일형 4개 또는 이중형 2개의 필로우 블럭)
| RoundRail Linear Guides and Components | 24528 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 24502 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 11038 KB |
Single race linear guide products
These units have a single 60 Case shaft along with a pre-installed single or twin bearing option for easy installation
Dual-shaft, 4-bearing linear guide products
These units have two pre-aligned 60 Case shafts and a 4-bearing carriage for maximum (multidirectional) loading characteristics with minimal shaft deflection
The shaft length of the Roundrail assembly.
The carriage type of the Roundrail assembly.
The nominal diameter of the shaft(s).
The maximum dynamic load of the Roundrail assembly.
Standard
One single round shaft
Dual Shaft
2 parallel shafts connected by an aluminum extrusion
Example:

Twin Shaft Web
2 Parallel shafts connected by a steel web.
Example:

This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer Service
정적 2D/3D 모델 파일 다운로드| Roundrail Linear Guides - 1VA (Inch, Continuous Support) | ![]() |
— | — |