XD24B200-0650LLP-MMMM

XD24B200-0650LLP-MMMM

액추에이터, Electrak XD, 24 Vdc, 동적 하중: 20kN(20mm/s, 600mm), 최대 스트로크 길이: 650 mm, 컨트롤: 저위 신호 모터 전환 + 위치 피드백 + 엔드 오브 스크로크 표시 출력

리드 타임:  3 주*
$2843.94 각 제품**

  • Electrak® XD – 시장을 선도하는 스트로크, 하중 및 제어 옵션으로 유압 장치를 대체하기에 가장 적합한 고성능 선형 액추에이터
  • 탁월한 환경 보호. IP69K(정적), IP67(정적) 및 IP66(동적) 등급은 Electrak XD가 가장 혹독한 환경도 견딜 수 있음을 입증함.
  • 500시간 동안 염분 분무 테스트
  • RoHS 및 REACH (EU) 인증. CE 준수
  • 수동 오버라이드 및 브레이크 출시 옵션
  • 표준 회전 방지 작동
  • 통합 충격 하중 완충 옵션
  • 무브러시 모터 설계로 듀티 사이클 및 수명 연장

측정

측정
크기
A 946.8 mm (37.276 in)
B1 16.1 mm (0.634 in)
B2 68.9 mm (2.713 in)
B3 35.0 mm (1.378 in)
B4 16.2 mm (0.638 in)
C1 27.1 mm (1.067 in)
C2 14.9 mm (0.587 in)
C3 44.5 mm (1.752 in)
S 650.0 mm (25.591 in)

명세서

사양
어댑터 위치 90도 회전됨
회전 방지 Yes
인증 CE
엔드 플레이, 최대 1.200 mm / 0.047 in
IP 등급, 동적 66
IP 등급, 정적 66, 67, 69K
수동 오버라이드 No
재료 E-코팅 아연 합금, 양극 산화 처리 알루미늄, 스테인레스 스틸
정격 스트로크 650.00 mm / 25.59 in
스트로크 중간 보호 전자식 하중 모니터링
나사 유형
최대 온도 70 °C / 158 °F
최소 온도 -40 °C / -40 °F
온도 모니터링 Yes
전압 24 Vdc
최대 전류 소모 28.0 amp
무게 17.700 kg / 39.022 lbs
통합 모터 제어 Yes
전자 부하 모니터링 Yes
제어 로우 레벨 스위칭
피드백 포텐셔미터, 스트로크 끝단
일련 번호가 있는 Yes
스마트 액추에이션 Yes
스트로크 공차 1.200 mm / 0.047 in
액체 포함 여부 No
반품 가능 No
보증 12개월

성능

부하에 따른 최대 속도 및 전류

성능
하중, 동적 20,000 N / 4,496 lbf
하중, 정적 32,000 N / 7,194 lbf
최대 속도 16.00 mm/s / 0.63 in/s
최소 속도 16.00 mm/s / 0.63 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: