TSFB16-NBALL
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
슈퍼 볼 부싱 베어링
SUPER, 볼 부싱 베어링 카트리지 베어링, 1.000 in, Self-Aligning, 폐쇄형, 비조절식, Not Corrosion Resistant
리드 타임:
3 일 수*
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
- 자가 정렬 기능이 있는 Super Ball Bushing 베어링은 경량이며 낮은 마찰 계수로 조정할 수 있습니다.
- 마모에 강한 가공 폴리머 리테이너와 외부 슬리브는 중요한 고속 응용분야에서 관성과 소음을 줄여줍니다.
- 빠르게 유동 상태가 되는 베어링 플레이트입니다. Super Ball Bushing Bearing을 조정 가능한 하우징에 설치하면 특정 직경 핏업으로 조정하여 정확하고 반복적인 움직임을 구현할 수 있습니다.