SUPER10OPN-DDDP

SUPER10OPN-DDDP
슈퍼 볼 부싱 베어링

SUPER, 볼 부싱 베어링, 0.625 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, 연속 지지 설비를 위한 개방형, Not Corrosion Resistant, 일체형 씰

리드 타임:  익일*

  • 자가 정렬 기능이 있는 Super Ball Bushing 베어링은 경량이며 낮은 마찰 계수로 조정할 수 있습니다.
  • 마모에 강한 가공 폴리머 리테이너와 외부 슬리브는 중요한 고속 응용분야에서 관성과 소음을 줄여줍니다.
  • 빠르게 유동 상태가 되는 베어링 플레이트입니다. Super Ball Bushing Bearing을 조정 가능한 하우징에 설치하면 특정 직경 핏업으로 조정하여 정확하고 반복적인 움직임을 구현할 수 있습니다.

측정

측정
크기
a 30.00 ° (30.000 °)
C 44.45 mm (1.750 in)
C1 28.07 mm (1.105 in)
C2 1.42 mm (0.056 in)
d 15.88 mm (0.625 in)
D 28.58 mm (1.125 in)
E 9.40 mm (0.370 in)
F 2.79 mm (0.110 in)
G 6.35 mm (0.250 in)

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절식
폐쇄형/개방형 개방형
윤활 옵션 DP
볼 회로 개수 4
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬
싱글/트윈 싱글
온도 최대값 85 °C / 185 °F
샤프팅 클래스에서 사용 L
와이퍼, 씰 DD
무게 0.036 kg / 0.08 lbs
공칭 직경 15.875 mm / 0.625 in
외경 28.575 mm / 1.125 in
길이 44.450 mm / 1.75 in

성능

성능
성능
성능
성능
하중 지지력, 동적 1,423.431 N / 320 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: