SSU20OPNWW-NBA
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
슈퍼 스마트 볼 베어링, 인치
SSU, 볼 부싱 베어링, 1.250 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, 2개의 와이퍼
리드 타임:
13 주*
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
- 이 일반적인 자가 정렬 베어링은 Super Ball Bushing®에 2배의 하중 지지력 또는 8배의 이동 수명을 제공합니다.
- 독특한 설계의 스틸 밴드는 베어링의 ID 핏업과 자가 정렬 기능을 장기간 사용할 수 있도록 해줍니다.
- 일반적인 자가 정렬 기능은 볼 트랙 사이의 부하 분산을 최적화하며 베어링 플레이트 전체에서 볼의 부하를 균일하게 해줍니다.
- 이 특허받은 제품은 일반적인 스틸 리니어 볼 부싱 베어링에 6배의 부하 용량 또는 216 x L10의 작동 수명은 물론 부드럽고, 조용하고, 반발력이 적은 직선 운동을 제공합니다.