MX12-B8M15P2

MX12-B8M15P2

액추에이터, MaxJac heavy duty actuator, 12 Vdc, 동적 하중: 800N, 볼 스크류, 55mm/s, 최대 스트로크 길이: 150 mm, 컨트롤: 아날로그 신호(표준)

리드 타임:  10 주*
$682.12 각 제품**

    • 산업용 애플리케이션을 위해 설계됨
    • IP69K 등급의 튼튼한 알루미늄 하우징
    • 고효율
    • 높은 내식성을 위한 하드 코트 아노다이징
    • 실질적으로 유지보수 불필요
    • 비접촉 아날로그 위치 피드백 신호

측정

측정
크기
A 306.0 mm (12.047 in)
S 150.0 mm (5.906 in)

명세서

사양
회전 방지 No
브레이크 없음, 자체 잠금 웜 스크류, 백 드라이빙 볼 스크류
인증 CE
엔드 플레이, 최대 0.200 mm / 0.008 in
IP 등급, 동적 N/A
IP 등급, 정적 IP66, IP69K
수동 오버라이드 No
재료 하드 코팅 양극 산화 처리 알루미늄, 스테인레스 스틸
정격 스트로크 150.00 mm / 5.91 in
스트로크 끝단 보호 없음
스트로크 중간 보호 없음
나사 유형
최대 온도 85 °C / 185 °F
최소 온도 -40 °C / -40 °F
온도 모니터링 No
전압 12 Vdc
전압 공차 9-16 VDC
최대 전류 소모 7.2 amp
무게 1.900 kg / 4.189 lbs
제어 없음
피드백 포텐셔미터
일련 번호가 있는 No
스마트 액추에이션 No
액체 포함 여부 No
반품 가능 No

성능

부하에 따른 최대 속도 및 전류

성능
듀티 사이클 25%
하중, 동적 800 N / 180 lbf
하중, 정적 800 N / 180 lbf
제어 토크 2.00 N / 0.45 lbf
염수 분무 저항 500시간
최대 속도 60.00 mm/s / 2.36 in/s
최소 속도 30.00 mm/s / 1.18 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: