MLN14A13-250031S08000N-C2A0-XXX

MLN14A13-250031S08000N-C2A0-XXX
회전 너트

Rotating Nut, NEMA 14, Single stack, 1.350 Amp Ø0.250 in x 0.031 in lead screw, 8.000 in length, Standard accuracy, C2 front end machining, A0 back end machining

리드 타임:  Contact Factory*
스크류 길이:

Min: 1.34 in  Max: 16.0 in  

인코더 구성

  • 하이브리드 스테퍼 모터와 정밀 리드 스크류는 하나의 소형 포장으로 제공됩니다.
  • 경쟁사 제품보다 토크 밀도가 높습니다.
  • 효율성이 개선되었습니다.
  • 소음이 감소했습니다.

측정

측정 측정 측정 측정 측정 측정 측정 측정
크기
Ls 203.20 mm (8.00 in)
Lm 34.04 mm (1.340 in)
L3F 6.35 mm (0.25 in)
THDF #8-32

명세서

사양
Motor Frame Size NEMA 14
Motor Stack Size Single
Motor Body Length 34 mm / 1.34 in
Motor Current Rating 1.35 amps
Recommended Drive Current 1.83 amps
Connector Type #26 AWG 플라잉 리드
Holding Torque 0.16 N·m / 23.22 ozf·in
Step Angle 1.8°
Voltage Per Phase 1.71 V
Resistance 1.27 Ω
Inductance 1.79 mH
Power Draw 2.31 W
Rotor Inertia 0.44 g/cm² / 0.10 oz/in²
Dielectric Strength 1분간 500VAC
Insulation Resistance 100 Mohm @ 500 VDC
Magnet Wire Insulation 등급 B 266 F
Motor Weight 0.19 kg / 0.41 lbs
Axial Preload 133.45 N / 30.00 lbf
Lead Screw Part Number SRA2532
Lead Screw Diameter 6.35 mm / 0.250 in
Linear Travel per Revolution 0.79 mm / 0.031 in
Linear Travel Per Step 0.0041 mm / 0.00016 in
나사 방향 RH
Stroke Length 203.20 mm / 8.00 in
정확도 등급 Standard
리드 정확도 258 µm/300mm / 0.01 in/ft
Lead Screw Straightness 129 µm/300mm / 0.005 in/ft
Lead Screw Material 300 시리즈 스테인리스강
Lead Screw Coating No Coating
Front End Machining C2 = #8-32 x 0.250 in threaded end
Rear End Machining A0 = No Machining
Ambient Temperature Max 50 °C / 122 °F
Ambient Temperature Min -20 °C / -4 °F
Storage Temperature Max 50 °C / 122 °F
Storage Temperature Min -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

성능

성능
성능
성능
Max Dynamic Load @ 12v 161.5 N / 36.3 lbf
Max Dynamic Load @ 24v 165.5 N / 37.2 lbf
Max Dynamic Load @ 40v 166.8 N / 37.5 lbf
Dynamic Load at Max Speed @ 12v 107.6 N / 24.2 lbf @ 6.60 mm/s / 0.26 in/s
Dynamic Load at Max Speed @ 24v 139.2 N / 31.3 lbf @ 6.60 mm/s / 0.26 in/s
Dynamic Load at Max Speed @ 40v 148.1 N / 33.3 lbf @ 6.60 mm/s / 0.26 in/s
Recommended Max Axial Load 222 N / 50 lbf
Max Case Temperature 80 °C / 176 °F
Operating Temperature Max 52 °C / 125 F
Operating Temperature Min -9 °C / 15 F

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: