KGS-4020-P5-RH-X-6000.00-X-R-0

KGS-4020-P5-RH-X-6000.00-X-R-0
Ball Screw

볼너트, 40 mm X 20 mm X 6000.00 mm, 오른쪽, ±23 µm/300mm, Number Of Starts: 2

Cut to Length:

Min: 26.0 mm  Max: 6000.0 mm  To the nearest .01 mm


  • 맞춤형 절삭 스크류를 원하는 경우 절삭 스크류 또는 스크류/너트 어셈블리 견적을 위해 도면 또는 설명을 전달해 주십시오.
  • 스크류만, 볼 너트 없음
  • 볼 스크류/너트 어셈블리 섹션(여기)에서 볼 너트 및 베어링 지지대와 함께 절삭 스크류를 주문할 수 있습니다.
  • *호환되는 볼 너트 옵션은 관련 제품을 참조하십시오.

측정

측정
크기
D1 40.00 mm (1.575 in)
D2 35.72 mm (1.406 in)
D3 30.00 mm (1.181 in)

명세서

사양
직경 40 mm
근부 직경 35.800 mm (1.409 in)
리드 20.0 mm
나사산 스크류 길이 6,000 mm
스크류 재질 Alloy Steel
나사 방향 오른쪽
리드 정확도 23 µm/300mm
시작점의 수 2
나사산 유형 압연된
Total Weight 0.009 kg/mm

성능

성능
성능

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: