KGS-4020-P5-RH-X-6000.00-X-R-0

KGS-4020-P5-RH-X-6000.00-X-R-0
Vite a ricircolo di sfere

Vite a sfere, 40 mm X 20 mm X 6000.00 mm, Destra, ±23 µm/300mm, Numero di avvii: 2

Tagliato su misura:

Min.: 26.0 mm  Max.: 6000.0 mm  Al centesimo di millimetro più vicino


  • Per viti sottoposte a lavorazione meccanica personalizzata, inviare un disegno o una descrizione per ricevere un preventivo di una vite con lavorazione meccanica o di un gruppo vite e chiocciola.
  • Solo vite, senza chiocciola a sfere
  • È possibile ordinare viti sottoposte a lavorazione meccanica con chiocciole a ricircolo di sfere e cuscinetti di supporto nella sezione Gruppo vite/chioccola a ricircolo di sfere, qui.
  • *Vedere Prodotti correlati per le opzioni di chiocciola a ricircolo di sfere compatibili

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 40.00 mm (1.575 in)
D2 35.72 mm (1.406 in)
D3 30.00 mm (1.181 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Diametro 40 mm
Diametro di fondo 35,800 mm (1,409 in)
Avanzamento 20,0 mm
Lunghezza della vite filettata 6.000 mm
Materiale vite Lega di acciaio
Direzione filetto Destra
Accuratezza avanzamento 23 µm/300mm
Numero di avvii 2
Tipo filetto Rullata
Peso totale 0,009 kg/mm

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: