KGF-D-5010-RH-EE

KGF-D-5010-RH-EE
Ball Nut

볼스크류, 50 mm X 10 mm, Thread Direction: 오른쪽, Flanged, Wiper Included, Round with Flats, No Safety Feature, Single Circuit, 68700 N

리드 타임:  4 주*
$455.82 각 제품**

  • 너트만
  • 안정적인 성능을 위한 품질 테스트 완료
  • 합리적인 가격에 누릴 수 있는 높은 정확성과 반복성
  • Preload option "0" (Clearance) is standard
  • Preload option "1" (Reduced Clearance), "2" (Light preload 1-5%), available when purchasing an assembly

측정

측정
크기
측정 단위 모든 길이 값 단위: millimeters

명세서

사양
직경 50 mm
리드 10.0 mm
너트 재질 1.7131 (ESP 65)
너트 스타일 FSI
와이퍼 Included
플랜지 Integral
리드 스크류 부품 번호 195-9714
시작점의 수 1
Total Weight 2.000 kg

성능

성능
성능
성능
성능
하중, 동적 68,700 N (15,444 lbf)
하중, 정적 156 kN (35,025 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: